Coffret EL en 3 parties NEMA 12 avec rails de montage

Référence: TS 9969.582

Numéro de modèle: 21U X 600W X 600D 3 PART EL

Le coffret mural EL en trois parties NEMA 12 avec rails de montage est idéal pour les petits réseaux ou la distribution au sol dans les environnements qui requièrent un degré élevé de sécurité et un indice de protection industrielle élevé.

Référence:
TS 9969.582
Numéro de modèle:
21U X 600W X 600D 3 PART EL
Description produit
Tous les modèles standards disposent de panneau d'hauteurs utilisable de 12U à 21U et assure un emballage sans danger pour les composants sensibles ainsi que la protection de l'environnement et de l'accès non autorisé.
Matériau
Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier, 16 ga (15 mm)
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison
Partie murale
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm sur les cadres avant et arrière
Porte vitrée design
Serrure de sécurité 3524 E
Poignée confort et verrouillage à deux points pour 18 – 21 U
Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Partie murale : 2 rails de montage verticaux
Rail profilé en C horizontal pour la retenue des câbles
Partie pivotante : montants 19", réglables en continu dans la profondeur
Pattes de fixation murale, 10 mm
Dimensions utiles
Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 949 mm
( Largeur utile: 19,8 ˝
Hauteur utile: 37,4 ˝ )
Hauteur utile
949 mm
( 37,4 ˝ )
Profondeur de la partie pivotante
445 mm
( 17,5 ˝ )
Profondeur de la partie murale
135 mm
( 5,31 ˝ )
Largeur utile
502 mm
( 19,8 ˝ )
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
75 kg
( 165,3 lb. )
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.016 mm
Profondeur: 600 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 40 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
72,12 kg
( 159 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
38263