- Référence:
- DK 7408.510
- Description produit
- Bandeau de 8 prises type Schuko (Type F, CEE 7/4). Le bandeau peut être monté verticalement sur l'ossature ou sur les montants 19" à l'arrière. Sur les montants 19", il faut prévoir un espace supérieur à 2 U. Les prises sont orientées à un angle de 45° ce qui permet la mise en œuvre aisée des fiches coudées. Le câble est raccordé sur un bornier interne au bandeau. Le bornier est muni d'un couvercle spécifique et possède des raccords externes pour une mise à la masse distincte.
- Matériau
- Plastique
- Composition de la livraison
- Câbles de raccordement
Vis de fixation
2 rondelles dentelées
Écrous cage M6, conducteurs
Écrous
- Modèle
- Sans interrupteur
- Prises
- 12 x GB (type G, BS 1363)
- Dimensions
- Longueur: 793 mm( Longueur: 31,2 ˝ )
- Longueur du câble de raccordement
- 2 m( 78,7 ˝ )
- Câble de raccordement (type)
- H05VV-F3G1,5 avec embouts
- Tension nominale
- 230 V AC, 50 Hz
- Tension nominale
- 230 V AC, 50 Hz
- Courant nominal (max.)
- 13 A
- Possibilités de montage
- Composants avec trame au pas de 25 mm
- Ossature de l'armoire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,85 kg( 4,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177162686
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604