Équipement du toit Guidage des câbles pour baies réseaux et serveurs TS IT

Référence: TS 9970.294

Numéro de modèle: TS IT 0800W ROOF MT CABLE MGR

Référence:
TS 9970.294
Numéro de modèle:
TS IT 0800W ROOF MT CABLE MGR
Couleur
RAL 9005
Convient à
Largeur: = 800 mm
( Largeur: = 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
4,4 kg
( 9,7 lb. )
UPC-Code
89849
Documentations
Notice d'utilisation