Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- TS 8801.310
- Description produit
- Pour le montage de climatiseurs de toit, d'échangeurs thermiques air/eau de toit. La position de la découpe dans les toits en tôle est centrée pour que les climatiseurs de toit soient positionnés au milieu des armoires.
- Avantages
- Montage simple et rapide
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Découpe de montage
- Largeur:490 mm
Profondeur:390 mm( Largeur:19,3 ˝
Profondeur:15,4 ˝ ) - Distance cut-out to back
- 61,3 mm( 2,41 ˝ )
- Remarque
- Lors du montage de climatiseurs sur le toit 8801.310, une interférence mécanique avec les anneaux de levage est possible. C'est pourquoi des vis de fixation sont fournies avec les toits.
- La fixation avec le toit 8801.340 se fait de l'intérieur en utilisant des équerres en tôles et des dispositifs de retenue.
- Pour référence(s)
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3273....
- Dimensions
- Largeur: 567,5 mm
Hauteur: 13 mm
Profondeur: 567,5 mm( Largeur: 22,3 ˝
Hauteur: 0,51 ˝
Profondeur: 22,3 ˝ ) - Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm( Type de coffret: TS
Largeur: = 23,6 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,7 kg( 8,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177360600
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- TS Toit, pour LP : 600 x 600 mm
- Certificats
- EAC