Baies réseaux et serveurs TS IT

Référence: IT 9982.103

Numéro de modèle: TS42U2848BSW

Référence:
IT 9982.103
Numéro de modèle:
TS42U2848BSW
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Basic color
RAL 9005
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec porte et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression





Dimensions
Largeur: 700 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
( Largeur: 27,6 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
Hauteur de montage pour les composants
42 U
Charge admissible des plans de montage 19"
10 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Avec panneaux latéraux
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
745 mm
( 29,3 ˝ )
Modèle à niveau(x) 19"
Montants 19"
Design doors
avec fentes d'aération
Unité d'emballage
1 p.
UPC-Code
90645
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Graphics
Plans détaillés