Plaques pleines

Référence: DK 9970.017

Numéro de modèle: 3U 19IN. BLANKING PANEL SAND TXT BLK

Utilisé pour sceller les espaces vides à la hauteur de montage de 482,6 mm (19 po).

Référence:
DK 9970.017
Numéro de modèle:
3U 19IN. BLANKING PANEL SAND TXT BLK
Avantages
Pour empêcher le passage d'air par un espace 19" laissé vide
Domaines d'application
Montage sans outil
Mode de fonctionnement
Se monte entre les rails 19"
Matériau
Métallique
Finition
Finition sable
Couleur
Noir
Unité d'emballage
5 paquet(s)
Poids/UE
3,18 kg
( 7 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
866