- Référence:
- TS 9977.478
- Numéro de modèle:
- 1800H500D TS S-S 316 SIDEWALLS
- Avantages
- Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
- Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
- Plot de mise à la masse avec surface de contact
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Hauteur: < 1.800 mm
Profondeur: < 500 mm( Hauteur: < 70,9 ˝
Profondeur: < 19,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 paire(s)
- Poids/UE
- 24 kg( 52,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 88049