Panneaux latéraux à visser en acier inoxydable pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 9977.484

Numéro de modèle: 2200H800D TS S-S 316 SIDEWALLS

Panneaux latéraux, vissés, en acier inoxydable 316, pour TS.

Référence:
TS 9977.484
Numéro de modèle:
2200H800D TS S-S 316 SIDEWALLS
Avantages
Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
Plot de mise à la masse avec surface de contact
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition
Brossé, grain 400
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Hauteur: < 2.200 mm
Profondeur: < 800 mm
( Hauteur: < 86,6 ˝
Profondeur: < 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 paire(s)
Poids/UE
50 kg
( 110,2 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326908688
UPC-Code
88055
Fiches techniques
Graphics