Cloison pleine

Référence: TS 9978.378

Numéro de modèle: 2000H1000D TS PARTITION WALL SOLID

La cloison solide permet d'établir une séparation entre deux armoires électriques juxtaposées.

Référence:
TS 9978.378
Numéro de modèle:
2000H1000D TS PARTITION WALL SOLID
Description produit
Pour le partitionnement latéral d'armoires TS8 ou TS IT juxtaposées. S'installe sans besoin de matériel ou des outils supplémentaires.
Finition
Finition sable
Couleur
Noir
Remarque
Utiliser les attaches de juxtaposition 8800.490. Ne peuvent pas être utilisées en association avec un joint de juxtaposition. A monter et démonter, sans avoir à déplacer l'armoire.
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 1.000 mm
( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 78,7 ˝
Profondeur: = 39,4 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
12,7 kg
( 28 lb. )
UPC-Code
86597
Documentations
Notice d'utilisation