- Référence:
- SZ 9968.108
- Numéro de modèle:
- LIGHT KIT 14W 120V 60HZ
- Avantages
- La conception permet une installation rapide et simple
- Le bloc de jonction externe permet d'éviter le démontage lors du raccordement des tubes fluorescents
- Disponibles en 15 ou 18 W, utilisation possible avec ou sans interrupteur de porte.
- Equipés d'un condensateur d'antiparasitage ou d'un filtre antiparasites, ils sont disponibles avec ou sans capot d'éclairage ou prise 115 V US.
- Matériau
- Support de lampe : polycarbonate
Interrupteur : polyester et polycarbonate
Bloc de jonction : nylon
- Couleur
- RAL 7044
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Possibilités de raccordement
- L1, N, GND
- Agent lumineux
- Fluorescent blanc froid
- Interrupteur (type)
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Type de montage des lampes
- Profilé vertical TS, direct
- Cadre de toit TS (profilé horizontal), direct
- Type de montage des lampes
- A visser
- Flux lumineux
- 718 lm
- Dimensions
- Largeur: 467 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 45 mm( Largeur: 18,4 ˝
Hauteur: 4,33 ˝
Profondeur: 1,77 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,3 kg( 5,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 8539310090
- UPC-Code
- 19128