Lampe d'armoire
Référence: SZ 9968.109
Numéro de modèle: LIGHT KIT 18W 120V 60HZ
Les lampes fluorescentes de Rittal sont conçues pour une installation rapide et simple. Le bloc de jonction externe permet d'éviter le démontage lors du raccordement des tubes fluorescents. Équipées d'un condensateur d'antiparasitage ou d'un filtre antiparasites, elles sont aussi disponibles avec ou sans capot d'éclairage ou prise 115 V US.
- Référence:
- SZ 9968.109
- Numéro de modèle:
- LIGHT KIT 18W 120V 60HZ
- Avantages
- La conception permet une installation rapide et simple
- Le bloc de jonction externe permet d'éviter le démontage lors du raccordement des tubes fluorescents
- Disponibles en 15 ou 18 W, utilisation possible avec ou sans interrupteur de porte.
- Equipés d'un condensateur d'antiparasitage ou d'un filtre antiparasites, ils sont disponibles avec ou sans capot d'éclairage ou prise 115 V US.
- Matériau
- Support de lampe : polycarbonate
Interrupteur : polyester et polycarbonate
Bloc de jonction : nylon - Couleur
- RAL 7044
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Possibilités de raccordement
- L1, N, GND
- Agent lumineux
- Fluorescent blanc froid
- Interrupteur (type)
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Type de montage des lampes
- Profilé vertical TS, direct
- Cadre de toit TS (profilé horizontal), direct
- Type de montage des lampes
- A visser
- Flux lumineux
- 718 lm
- Dimensions
- Largeur: 620 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 45 mm( Largeur: 24,4 ˝
Hauteur: 4,33 ˝
Profondeur: 1,77 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,3 kg( 5,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 8539310090
- UPC-Code
- 19129
- Documentations
- Notice d'utilisation