- Référence:
- TS 9951.150
- Numéro de modèle:
- 2000H1800W0500D TS FMDC TXT
- Avantages
- null
- null
- null
- null
- null
- null
- null
- null
- Domaines d'application
- null
- null
- - Allen Bradley: 140G (≤400A), 1494C (≤200A), 1494F M1/P1/S1, 1494U H M1/P1/S1, 1494V (≤200A), 194R
- - ABB: DSFHN-HS, OHF1C 2
- - Eaton: C361, C371, Flex Shaft CH
- - GE: SCH1/SCH2, SCOM, SDOM, STDA, TDOM
- - Siemens: FDH10/FDH20, FHOH, MFHM3RS/MFHM4X
- - Square D: 9422 Type A1/A3/A9, 9422 Type A2/A4/A10
- null
- - Allen Bradley: 140G (600 - 1200A), 1494C (400 - 600A), 1494F M2/S2, 1494V (400 - 600A)
- - ABB: K7FCH
- - Siemens: FHOHN, MFHP3R/MFHP4X, VBH2
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec portes et toit
Panneau arrière
Plaque passe-câbles
Plaque de montage
4 anneaux de transport
Porte de disjoncteur avec plaque adaptateur de faible intensité préassemblée
Roulette de guidage 4538000, préassemblée
- Nombre de portes
- 2
- Dimensions
- Largeur: 1.800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 70,9 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 132 kg( 291 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 87445