- Référence:
- WM 8018.978
- Numéro de modèle:
- WM302608XC
- Matériau
- Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée - Finition
- apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
Porte passe-câbles avec découpe universelle pour connexion sectionnable - Dimensions
- Largeur: 650 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 210 mm( Largeur: 25,6 ˝
Hauteur: 29,9 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 549 mm x 730 mm( 21,6 ˝ x 28,7 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- UL Type 4/3R/12
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 3 mm( 0,12 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 37 kg( 81,6 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 85755
WM wall-mounted disconnect enclosure
Référence: WM 8018.978
Numéro de modèle: WM302608XC
Ces coffrets muraux pour verrouillage à disjoncteur sur bride sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit l'indice de protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.