- Référence:
- DK 5501.065
- Avantages
- Maniement aisé
- Montage sans outil
- Serrure à came avec clé 3524 E
- Verrouillage intérieur à équiper ultérieurement en option
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Partie supérieure
Partie inférieure
Câble de mise à la masse
Matériel de fixation
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.000 mm( Type de coffret: TS IT
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 39,4 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 22,2 kg( 48,9 lb. )
- EAN
- 4028177678835
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2200x1000 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E, Sheet steel