Comfort-Panel - CP121606

Référence CP 8015.400

  Product Lifecycle  
Active
  • Comfort-Panel
    Description du produit

    Coffret de commande au design élégant et fin, en profilés d'aluminium extrudé pour une dissipation efficace de la chaleur, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm ou rectangulaire de 120 x 65 mm qui convient aux systèmes de bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance par l'avant ou par l'arrière, canaux de montage uniformes sur tout le pourtour pour un équipement personnalisé sans usinage mécanique, indice de protection IP 65. Pour le marché nord-américain, nous avons amélioré nos offres de produits de façon à offrir les tailles supplémentaires indiquées ci-dessous.

    Plus d'informations sur le produit

    Cette page en PDF

    + Description du produit

    Avantages: Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur.
    Faible poids avec une stabilité élevée
    Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal
    Matériau: Coffret : profilé en aluminium extrudé
    Pièces d'angle : fonte de zinc
    Angles de protection : matière plastique
    Coffret : profilé en aluminium extrudé
    Pièces d'angle : fonte de zinc
    Couleur: Coffret : anodisé incolore
    Pièces d'angle : RAL 7035
    Angles de protection : proche RAL 7024
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 65
    Composition de la livraison: Avec joints d'étanchéité et matériel de fixation pour les faces avant
    Remarque: Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret
    Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
    Pour le montage des bacs à cartes: Convient à une largeur de face avant: 400 mm (16 ")
    Profondeur de montage: 152 mm (6 ")
    Convient aux faces avant: Avec hauteur: 300 mm (12 ")
    Avec largeur: 400 mm (16 ")
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 10 kg (22 lb.)
    EAN: 86875

    + Homologations

    Homologations:
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Graphics: 
    (US)
    Documentations:
    Notice d'information: 
    (US)

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     Comfort-Panel

    Référence CP 8015.400

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer