LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW
Référence SK 3311.568
Product Lifecycle
Active
Description du produit
"Les unités Inline, hautement efficaces, peuvent créer un rideau de fraîcheur descendant dans une rangée plutôt que simplement déplacer l'air dans une allée. Elles sont disponibles en deux versions : Flush, une configuration où la face de l'unité concorde avec celle des armoires adjacentes et fait circuler l'air dans les baies
Plus d'informations sur le produit
Cette page en PDF+ Description du produit
Avantages: |
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée Une charge au sol réduite grâce à leur poids modéré La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveurs. Sondes de température redondantes de série intégrées côté air Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1. Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce à l'intégration des modules de ventilation en boîtier La part de refroidissement indirect par convection naturelle est améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées. Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique permanente du débit d'eau froide Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs Connexion de l'alimentation en eau par le haut ou le bas |
---|---|
Mode de fonctionnement: |
L'air chaud de la salle ou de l'allée chaude est aspiré au niveau de la face arrière de l'appareil, il est refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide. Ce produit ne nécessite pas de plancher technique. |
Supervision IT: |
Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet Intégration dans RiZone |
Couleur: |
Exterior: RAL 9005 Enclosure frame and interior: RAL 7035 |
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: |
IP 20 |
Composition de la livraison: |
Avec 4 modules de ventilation. |
Options: |
Divers détecteurs Racks |
Variante: |
Refroidissement en rangée |
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511: |
40 kW (136485 BTU) 50 kW (170607 BTU) 60 kW (204728 BTU) L 30 L 22: 55 kW L 22 L 45: 55 kW (187667 BTU) |
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation: |
40 kW / 4 50 kW / 5 60 kW / 6 |
Puissance frigorifique totale: |
60 kW |
Débit d'air: |
4708 cfm (6 fans) |
Tension nominale: |
208 V, 2~, 60 Hz 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Dimensions: |
Hauteur: 2000 mm (79 ") Largeur: 300 mm (12 ") Profondeur: 1200 mm (47 ") |
Régulation de la température: |
Régulation par ventilateurs en continu Vanne de régulation à 2 voies |
Montage dans une rangée de baies: |
Débordant |
Plage de température: |
Entrée d'eau: +15 °C |
Fluide frigorigène / agent de refroidissement: |
Agent de refroidissement: Eau Remarque: 40/45/55 kW |
Type de raccordement (électrique): |
Fiche de raccordement |
Ventilation EC: |
oui |
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement: |
oui |
Connexion hydraulique: |
DN 40 (filetage G 1½") |
Nombre de ventilateurs: |
4 5 6 |
Unité d'emballage: |
1 p. |
Poids/UE: |
210 kg (463 lb.) |
EAN: |
87742 |
+ Homologations
Homologations: |
UL: (EN, US)
|
---|
+ Téléchargements
Fiches techniques: |
Fiche-produit: (EN, US)Plans détaillés: (EN, US) |
---|---|
Documentations: |
Notice: (EN, US) |