LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline DX, UL

Référence: SK 3311.435

Numéro de modèle: LCP INLINE DX UL 12KW 2000H0300W1000D

Refroidissement standard intégré dans une rangée de baies ajourées. Adaptation permanente de la puissance frigorifique grâce à un compresseur à vitesse variable dans le LCP Inline DX (évaporateur). Pour le fonctionnement de l'appareil, un condenseur externe est nécessaire.

Référence:
SK 3311.435
Numéro de modèle:
LCP INLINE DX UL 12KW 2000H0300W1000D
Avantages
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs
La puissance frigorifique est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce au compresseur à vitesse variable.
Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
Entretien spécifique des LCP DX en séparant le refroidissement des baies serveurs
La chaleur récupérée est rejetée dans l'environnement sur le lieu d'implantation du condenseur externe, pas de réchauffement du local informatique.
Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes infrastructures IT
Une ou deux baies à refroidissement séparé
Mode de fonctionnement
L'unité LCP extrait l'air par le coté à l'arrière des baies serveurs, le refroidit à travers l'échangeur compact haute performance et souffle à nouveau l'air refroidi par le coté dans la partie avant de la baie serveurs.
Couleur
RAL 9005
Puissance frigorifique max.
12 kW
( 40 946 BTU/h )
Durée de fonctionnement
100 %
Type de raccordement (électrique)
Borne de raccordement
Liquide de refroidissement
R410A
Ventilation EC
Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
Oui
Régulation de la température
Régulation par ventilateurs en continu
Compresseur régulé par variateur de fréquence
Remarque
null
Montage dans une rangée de baies
Affleurant
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 4.800 m³/h
( Pour 50 Hz: 2.825,2 cfm )
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 39,4 ˝ )
Plage de modulation
3 ‐ 12 kW
Plage de température de fonctionnement
15 °C...35 °C
( 59 °F...95 °F )
Plage de température de stockage
-20 °C...60 °C
( -4 °F...140 °F )
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
12 kW
( 40.946 BTU/h )
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
201 kg
( 443,1 lb. )
UPC-Code
90768
ECLASS 8.0
27180712
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets
Fiche de sécurité
Graphics
Technical Data sheet