Cloison pleine avec gestion des câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence TS 9971.044

  Product Lifecycle  
Active
  • Cloison pleine avec gestion des câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT
    Description du produit

    Cloison de séparation pour le montage en baie, suspendue entre deux armoires électriques TS 8.

    Plus d'informations sur le produit

    Cette page en PDF

    + Description du produit

    Description: Pour le partitionnement latéral des armoires TS 8 ou TS IT juxtaposée . S'installe sans besoin de matériel ou des outils supplémentaires. La paroi de séparation comporte quatre trous traversant passe-câble de 4,41" (112 mm) , ainsi que les couvercles de p
    Finition: Finition sable
    Couleur: Noir
    Remarque: Utiliser les attaches de juxtaposition 8800.490. Ne peuvent pas être utilisées en association avec un joint de juxtaposition. A monter et démonter, sans avoir à déplacer l'armoire.
    Convient à: Type de coffret: TS
    Type de coffret: TS IT
    Hauteur: 2000 mm (79 ")
    Profondeur: 1200 mm (47 ")
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 0,62 kg (1,4 lb.)
    EAN: 85146

    + Téléchargements

    Documentations:
    Notice: 
    (US)

     
     
     
     
     
     
     

     Cloison pleine avec gestion des câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

    Référence TS 9971.044

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer