- Référence:
- HD 4000.073
- Modèle
- Toit incliné de 30° vers l'avant
- Avantages
- Stockage hygiénique et protégé contre les projections d'eau des extincteurs
- Économie de temps et de coûts grâce aux possibilités de nettoyage aisées et efficaces
- Saisie aisée de l'extincteur avec une seule main via la poignée en T
- Vérification rapide d'état via la porte vitrée intégrée
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Poignée et fermeture : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Fenêtre vitrée : polycarbonate
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Porte avec fenêtre vitrée et joint inséré
Charnières réversibles
Poignée en T avec système de verrouillage à 3 points
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur à l'avant: 650 mm
Hauteur à l'arrière: 769 mm
Profondeur: 210 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur à l'avant: 25,6 ˝
Hauteur à l'arrière: 30,3 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ )
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 115 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 480 mm( Largeur de fenêtre vitrée: 4,53 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 18,9 ˝ )
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection IP69K
- IP 59K
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 13,6 kg( 30 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101