- Référence:
- HD 4000309
- Avantages
- L'espace libre garanti sous les armoires permet le nettoyage aisé à l'eau et à sec
- La largeur permet de monter les socles individuellement sous les rangées d'armoires électriques VX25 et HD juxtaposées ainsi que sous les coffrets électriques HD
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Avec grille horizontale pour l'introduction des câbles entre les traverses latérales, à l'arrière
Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus - Dimensions
- Hauteur: 300 mm( Hauteur: 11,8 ˝ )
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Remarque concernant la référence
- Pour toute demande ou commande, veuillez indiquer le code d'identification complet du modèle.
- Délai de livraison sur demande
- Numéro d'identification
- Enveloppe : 1 = HD ou enveloppe : 2 = VX
Largeur d'armoire : ... mm
Profondeur d'armoire : ... mm
Mise à niveau : 1 = avec (pour 4 pieds, 0-55 mm)
Ancrage au sol : 1 = avec ou 2 = sans
Délai de livraison sur demande
Exemple : 2 - 1000 - 800 - 1 (châssis inférieur pour VX - largeur 1000 mm - profondeur 800 mm - avec fixation au sol) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177566132
Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement
Référence: HD 4000309
Les châssis sous-bassants disposent de sections pleines et des cordons de soudure ininterrompus, qui garantissent une étanchéité absolue. Les profilés ronds permettent d'éviter les dépôts de saleté, notamment sur les parties horizontales.