Coffrets électriques EB

Référence: EB 1549.500

Coffret mural avec porte et plaque de montage en tôle d'acier. Indice de protection IP 66. Avec charnière 180°. Dispositif de verrouillage interchangeable, même avec des serrures personnalisées.

Référence:
EB 1549.500
Matériau
Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte montée sur charnières
Charnière 180°
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque de montage
Protection category NEMA
NEMA 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 200 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 120 mm
( Largeur: 7,87 ˝
Hauteur: 7,87 ˝
Profondeur: 4,72 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
175 mm x 185 mm
( 6,89 ˝ x 7,28 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,25 mm
( 0,05 ˝ )
Épaisseur de matériau de la porte
1,25 mm
( 0,05 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2 mm
( 0,08 ˝ )
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
2,8 kg
( 6,2 lb. )
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177251700
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
EB Coffret électrique, LHP : 200 x 200 x 120 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte
Homologations
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant