- Référence:
- BG 1577.450
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate, 4 mm
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Fenêtre vitrée dans la porte
Plaque de montage
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm( Largeur: 15,7 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 6,1 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 385 mm x 275 mm( 15,2 ˝ x 10,8 ˝ )
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 340 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 155 mm
Distance arête inférieure de la vitre – arête inférieure de la porte: 92 mm( Largeur de fenêtre vitrée: 13,4 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 6,1 ˝
Distance arête inférieure de la vitre – arête inférieure de la porte: 3,62 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,38 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Position des charnières
- en bas
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,95 kg( 15,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177460058
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
BG Coffret Bus, LHP : 400 x 300 x 155 mm, en tôle d'acier, à base pleine et avec plaque de montage, porte avec fenêtre vitrée, avec charnières en partie inférieure