- Référence:
- BG 1584.520
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate, 4 mm
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Fenêtre vitrée dans la porte
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 80 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 3,15 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Position des charnières
- à gauche
- Nombre de rails porteurs
- 2
- Découpes (nombre x Ø)
- 2
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
- Introduction des câbles (nombre x Ø)
- 2 x M12
M20
M25
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,64 kg( 8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177266766
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
BG Coffret Bus, LHP : 300 x 300 x 80 mm, en tôle d'acier, avec perforations métriques dans la base et rail porteur, porte avec fenêtre, charnières montées à gauche