Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
L'article est remplacé par:
1612000
Coffrets Bus BG
Référence: BG 1609.510
Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.
- Référence:
- BG 1609.510
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate, 4 mm - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Fenêtre vitrée dans la porte - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 120 mm( Largeur: 19,7 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 4,72 ˝ ) - Épaisseur du coffret
- 1,38 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Position des charnières
- en bas
- Nombre de rails porteurs
- 1
- Découpes (nombre x Ø)
- 48
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Nombre de serrures: 2 - Introduction des câbles (nombre x Ø)
- 48 x M20
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 5,74 kg( 12,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- BG Coffret Bus, LHP : 500 x 300 x 120 mm, en tôle d'acier, avec perforations métriques dans la base et rail porteur, porte avec fenêtre, charnières en partie inférieure