- Référence:
- KX 1500.000
- Description produit
- Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, sans plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible avec un indice de protection élevé.
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Mini-serrure à came
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 150 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 120 mm( Largeur: 5,91 ˝
Hauteur: 5,91 ˝
Profondeur: 4,72 ˝ )
- Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,44 kg( 3,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177816145
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
KX Boîtier de jonction, LHP : 150x150x120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles