- Référence:
- KX 1535.000
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Mini-serrures à came
Plaques passe-câbles en tôle d'acier avec joints et matériel de fixation - Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 12
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 120 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 4,72 ˝ ) - Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Plaques passe-câbles
- : 1 + 1
: 1 + 1 - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4,24 kg( 9,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177816404
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KX Boîtier de jonction, LHP : 300x300x120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, plaque passe-câbles
Boîtiers et coffrets KX Boîtier de jonction KX en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles
Référence: KX 1535.000
Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, avec plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible et offre un passage de câbles aisé et une utilisation optimale de l'espace.