- Référence:
- KX 1612.000
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vitre : polycarbonate, 4 mm
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle monté sur charnières
Vitre dans le couvercle
Mini-serrures à came
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 12
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 6,1 ˝ )
- Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,9 kg( 15,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177816695
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
KX Coffret Bus, LHP : 600x300x155 mm, en tôle d'acier, à base pleine, avec couvercle monté sur charnières et vitre