Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
L'article est remplacé par:
1575000
- Référence:
- AE 1036.500
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières,
Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm - Indice de protection NEMA
- NEMA 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 11,8 ˝
Profondeur: 6,1 ˝ ) - Épaisseur de matériau de la porte
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,38 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 254 mm x 275 mm( 10 ˝ x 10,8 ˝ )
- Nombre de portes
- 1
- Charnières réversibles
- Oui
- Nombre de serrures
- 1
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Plaque passe-câbles
- Nombre: 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,1 kg( 13,4 lb. )
- EAN
- 4028177522909
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- AE Coffret électrique, LHP : 300 x 300 x 155 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, une serrure à came