Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
L'article est remplacé par:
1213000
- Référence:
- AE 1213.500
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières,
Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
Système de verrouillage à trois points - Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 300 mm( Largeur: 39,4 ˝
Hauteur: 47,2 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ ) - Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 3 mm( 0,12 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 940 mm x 1.155 mm( 37 ˝ x 45,5 ˝ )
- Nombre de portes
- 2
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Plaque passe-câbles
- Taille: 4
Nombre: 2 - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 85 kg( 187,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177252431
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- AE Coffret électrique, LHP : 1000 x 1200 x 300mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes, système de verrouillage à trois points