- Référence:
- KS 1432.500
- Modèle
- sans fenêtre vitrée
- Matériau
- Enveloppe et porte : polyester GFK non saturé chargé de fibres de verre
Porte : joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Fenêtre vitrée : verre acrylique de 3,0 mm avec joint caoutchouc sur tout le pourtour - Finition
- Enveloppe et porte : sans traitement ultérieur, polyester teinté
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- Proche RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte montée sur charnières, monobloc, dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm
Plaque de montage
Double étanchéité sur les bords inférieur et supérieur de la porte avec baguette de protection antipluie intégrée
Profilés en C appliqués latéralement pour le réglage en profondeur en continu des plaques de montage - Indice de protection NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 350 mm
Profondeur: 150 mm( Largeur: 9,84 ˝
Hauteur: 13,8 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ ) - Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 195 mm x 300 mm( 7,68 ˝ x 11,8 ˝ )
- Nombre de portes
- 1
- Charnières réversibles
- Oui
- Nombre de serrures
- 1
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Remarque
- L'action persistante du rayonnement ultraviolet (lumière solaire) renforcée par les effets du vent et de la pluie peut altérer l'aspect de la surface. Cela n'a aucune influence sur la protection des composants électriques intégrés. S'il n'est pas possible de protéger les coffrets contre le rayonnement ultraviolet, nous conseillons de leur appliquer une couche de laque PUR. Plage de température ambiante admissible -30 °C...+75 °C.
- Matériau de base
- Plastique
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4,3 kg( 9,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94037000
- EAN
- 4028177526617
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Coffret polyester avec PM RAL 7035
Coffrets électriques en polyester KS
Référence: KS 1432.500
Coffret mural avec porte en polyester non saturé chargé en fibre de verre, avec plaque de montage. Avec ou sans porte vitrée au choix. Indice de protection IP 56 ou IP 66. Réglage en profondeur en continu de la plaque de montage grâce à plusieurs plans de montage dans le coffret. Aménagement intérieur des portes flexible au moyen de bossages de fixation dans la porte. Stabilité élevée grâce à la matière plastique chargé de fibre de verre.