- Référence:
- WM 8017.531
- Numéro de modèle:
- WM162006NC
- Matériau
- Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
Verrouillage rapide quart de tour - Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 150 mm( Largeur: 19,7 ˝
Hauteur: 15,7 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 449 mm x 375 mm( 17,7 ˝ x 14,8 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 12 kg( 26,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 83118
Coffrets électriques WM A une porte
Référence: WM 8017.531
Numéro de modèle: WM162006NC
Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.