- Référence:
- WM 9851.538
- Numéro de modèle:
- WM241610NC
- Matériau
- Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière - Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 250 mm( Largeur: 15,7 ˝
Hauteur: 23,6 ˝
Profondeur: 9,84 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 354 mm x 570 mm( 13,9 ˝ x 22,4 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- UPC-Code
- 91194
Coffrets électriques WM A une porte
Référence: WM 9851.538
Numéro de modèle: WM241610NC
Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.