- Référence:
- WM 8017.590
- Numéro de modèle:
- WM484812NC
- Matériau
- Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 300 mm( Largeur: 47,2 ˝
Hauteur: 47,2 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 1.150 mm x 1.150 mm( 45,3 ˝ x 45,3 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 12
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm( 0,1 ˝ )
- Système de verrouillage à trois points
- Oui
- Nombre de portes
- 2
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 93 kg( 205 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 83167