- Référence:
- KX 1577.000
- Description produit
- Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Plaque de montage
Serrure à panneton double de 3 mm
Charnière 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 155 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 15,7 ˝
Profondeur: 6,1 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 275 mm x 385 mm( 10,8 ˝ x 15,2 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,98 kg( 15,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177816633
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
KX Coffret électrique, LHP : 300x400x155 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte