- Référence:
- IT 9982.217
- Numéro de modèle:
- TS IT PRO 48U0750W1200D BLACK WO SIDES
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- Basic color
- RAL 9005
- Couleur
- Aménagement intérieur : RAL 9005
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression
Pieds de nivellement
Pattes de juxtaposition (4 X 24" and 4 X 600mm)
Deux panneau de gestion des câbles avec double montage PDU et découpes pour gestion des câbles
- Dimensions
- Largeur: 750 mm
Hauteur: 2.280 mm
Profondeur: 1.200 mm( Largeur: 29,5 ˝
Hauteur: 89,8 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
- Hauteur de montage pour les composants
- 48 U
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Sans panneaux latéraux
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 745 mm( 29,3 ˝ )
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19"
- Design doors
- null
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 148,75 kg( 327,9 lb. )
- UPC-Code
- 92701