- Référence:
- HD 4000.072
- Description produit
- Pour recevoir les claviers usuels, y compris un trou pour l'écoulement de l'eau.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Entretoise pour armoire incluse
- Dimensions
- Largeur: 573 mm
Profondeur: 250 mm( Largeur: 22,6 ˝
Profondeur: 9,84 ˝ )
- Surface portante
- Largeur: 570 mm
Profondeur: 190 mm( Largeur: 22,4 ˝
Profondeur: 7,48 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177709713
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm