- Référence:
- HD 4000.080
- Description produit
- Pour protéger les touches ou les afficheurs.
- Avantages
- Grand champ de visibilité
- Aucun espace entre la fenêtre vitrée et le cadre
- Charnière externe
- Avec poignée en T pour une ouverture aisée sans clé
- Matériau
- Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Vitre : polycarbonate
- Composition de la livraison
- 2 charnières incluses
Poignée en T incluse
Matériel de fixation inclus
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 410 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 320 mm( Largeur de fenêtre vitrée: 16,1 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 12,6 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 518 mm
Hauteur: 436 mm
Profondeur: 23 mm( Largeur: 20,4 ˝
Hauteur: 17,2 ˝
Profondeur: 0,91 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: Coffrets électriques HD
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Possibilités de montage
- Pour le montage sur des surfaces planes
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,94 kg( 8,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Description produit
-
Fenêtre vitrée HD avec poignée en T, L518xH436 mm en acier inoxydable 304 (1.4301)