- Référence:
- HD 1671.600
- Modèle
- Inclinaison du coffret de 3° vers l'avant
- Matériau
- Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Équerre de montage : tôle d'acier zinguée de 2,0 mm
Vis de fermeture : acier inoxydable
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Finition
- Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Couvercle
Équerre de montage (montée)
Joint et vis de fermeture (inclus)
- Dimensions
- Largeur à l'avant: 150 mm
Largeur à l'arrière: 177 mm
Hauteur à l'avant: 150 mm
Hauteur à l'arrière: 177 mm
Profondeur: 120 mm( Largeur à l'avant: 5,91 ˝
Largeur à l'arrière: 6,97 ˝
Hauteur à l'avant: 5,91 ˝
Hauteur à l'arrière: 6,97 ˝
Profondeur: 4,72 ˝ )
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,2 kg( 4,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177639744
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Boîtiers de jonction IP66-en inox