- Référence:
- HD 1317.600
- Modèle
- Toit incliné de 30° vers l'avant
- Product modification
- Le coffret électrique HD à une porte intègre à compter de juin 2020 la nouvelle plaque de montage du coffret électrique AX.
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Porte avec joint inséré
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
- Dimensions
- Largeur: 810 mm
Hauteur à l'avant: 1.250 mm
Hauteur à l'arrière: 1.421 mm
Profondeur: 300 mm( Largeur: 31,9 ˝
Hauteur à l'avant: 49,2 ˝
Hauteur à l'arrière: 55,9 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 745 mm x 1.175 mm( 29,3 ˝ x 46,3 ˝ )
- Angle d'ouverture de la porte
- 125°
- Nombre de serrures
- 2
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 71 kg( 156,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177567658
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Coffret Hygienic Design IP66