Hygienic Design Armoire de grandes dimensions

Référence: HD 4000.285

***Solution personnalisée***L'armoire HD est une armoire électrique destinée aux zones sensibles sur le plan de l'hygiène, qui sont soumises à des nettoyages réguliers.

Référence:
HD 4000.285
Matériau
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Plaque de montage : tôle d'acier
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison
Plaque passe-câbles et panneau arrière soudés à l'ossature de l'armoire
Porte avec joint inséré
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Montant central vissé
Options
Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 500 mm
( Largeur: 47,2 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.099 mm x 1.696 mm
( 43,3 ˝ x 66,8 ˝ )
Angle d'ouverture de la porte
125°
Code IK
IK08
Matériau de base
Acier inoxydable
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type selon la norme UL 50E
Type 1, 3R, 4X, 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
177 kg
( 390,2 lb. )
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177967960
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Armoire HD à deux portes L1200xH1800xP500mm en acier inoxydable avec plaque de montage
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique