- Référence:
- HD 4000.885
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Plaque de montage : tôle d'acier
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Composition de la livraison
- Plaque passe-câbles et panneau arrière soudés à l'ossature de l'armoire
Porte avec joint inséré
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
- Options
- Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.696 mm( 27,5 ˝ x 66,8 ˝ )
- Angle d'ouverture de la porte
- 125°
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 108 kg( 238,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177693593
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101