- Référence:
- CS 9791.025
- Description produit
- Baies et coffrets outdoor pour fixation mural ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffret extérieur avec découpe inférieure et ouïes d’aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.
- Matériau
- Coffret et plaque de montage : aluminium AIMg3
Porte du coffret intérieur : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
Boîtier intérieur avec plaque de montage, plaque passe-câbles et fermeture de sécurité
Équerres de montage pour thermostat intérieur d'armoire électrique ou hygrostat
Coffret extérieur avec habillage design et fermeture de sécurité 3524 E
2 rails profilés en C sur le panneau arrière
- Dimensions
- Largeur: 420 mm
Hauteur: 560 mm
Profondeur: 210 mm( Largeur: 16,5 ˝
Hauteur: 22 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ )
- Dimensions utiles
- Largeur utile: 330 mm
Hauteur utile: 420 mm
Profondeur utile: 145 mm( Largeur utile: 13 ˝
Hauteur utile: 16,5 ˝
Profondeur utile: 5,71 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 320 mm x 410 mm( 12,6 ˝ x 16,1 ˝ )
- Coffret intérieur
- Largeur: 350 mm
Hauteur: 440 mm
Profondeur: 170 mm( Largeur: 13,8 ˝
Hauteur: 17,3 ˝
Profondeur: 6,69 ˝ )
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Remarque
- Délai de livraison sur demande
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 9,5 kg( 20,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177193703
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
CS Coffret mural alu 420x560 5x210