- Référence:
- CS 9751.908
- Modèle
- MFG 8
- Description produit
- Habillage à double peau, avec 1 porte pour l'implantation en extérieur, en aluminium avec classe de résistance RC2. Avec socle de rangement des câbles. Conçu pour recevoir des rails combinés 19"/ETSI et un système Direct Air Cooling (DAC).
- Matériau
- Enveloppe, toit, porte(s), plaque passe-câbles : aluminium, AIMg3, 2,0 mm
Plaque(s) de montage : aluminium, AIMg3, 3,0 mm
Rail porteur : acier inoxydable AISI 430 (1.4016)
- Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
Toit anti-pluie, avec aération, conçu pour le montage d'un système Direct Air Cooling (DAC)
Blocage de porte au moyen d'une béquille mécanique (environ 155°)
Poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, fermeture BJ20027
Socle de rangement des câbles, avec habillage sur tout le pourtour
Plaques passe-câbles
Plaque passe-câbles
Plaque de montage
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.050 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 39,4 ˝
Hauteur: 41,3 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
- Dimensions
- Hauteur totale: 1.600 mm
Hauteur du toit antipluie: 130 mm
Hauteur du socle: 400 mm( Hauteur du toit antipluie: 5,12 ˝
Hauteur du socle: 15,7 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 841 mm x 948 mm( 33,1 ˝ x 37,3 ˝ )
- Nombre de portes
- 1
- Angle d'ouverture de la porte
- env. 155°
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à 3 points avec cylindre simple et à panneton double
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: BJ20027
- Plaque passe-câbles
- Taille: 2
Nombre: 2
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 92 kg( 202,8 lb. )
- EAN
- 4028177980860
- Description produit
-
CS Coffret polyvalent MFG 8, à une porte, à double peau, L1000xH1600xP500 mm