- Référence:
- TP 4757.500
- Description produit
- Pour souris et clavier d'une largeur max. de 500 mm. L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Consigne de montage
- Montage possible uniquement sans plaque de montage.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 15,8 kg( 34,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
-
Tiroir pour clavier