Stations de travail industrielles

Référence: IW 6900.100

Coffret bas sur la base TS 8 pour stations de travail industrielles.

Référence:
IW 6900.100
Modèle
Porte avant design, porte arrière
Matériau
Coffret, porte avant design, porte arrière : tôle d'acier
Finition
Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec panneaux latéraux vissés de l'intérieur, plaque passe-câbles et pieds de nivellement
Porte avant design, porte arrière
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 600 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 35,4 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
59,9 kg
( 132,1 lb. )
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177290044
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
Coffret inférieur
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Safety instructions
Fiches techniques
Plans détaillés