Stations de travail industrielles

Référence: IW 6901.100

Coffret bas sur la base TS 8 pour stations de travail industrielles.

Référence:
IW 6901.100
Modèle
Plan de travail, tiroir clavier, porte avant design, porte arrière
Matériau
Coffret, tiroir-clavier, porte avant design, porte arrière : tôle d'acier
Plan de travail : Panneau aggloméré (matière plastique (bordure) stratifiée sur les deux faces)
Finition
Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
Coffret, plan de travail : RAL 7035
Bordure du plan de travail : RAL 7015
Composition de la livraison
Coffret avec panneaux latéraux vissés de l'intérieur, plaque passe-câbles et pieds de nivellement
Plan de travail, tiroir clavier, porte avant design, porte arrière
Plan de travail, LxHxP 610 x 38 x 645 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 645 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 39,4 ˝
Profondeur: 25,4 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
91 kg
( 200,6 lb. )
EAN
4028177305649
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
Coffret inférieur
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Safety instructions
Fiches techniques
Plans détaillés