Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2021
L'article est remplacé par:
6704600
- Référence:
- TP 6704.500
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 2,5 mm - Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret ouvert en partie supérieure
Portes avant et arrière
Plaque de montage, réglable en profondeur
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 499 mm x 571 mm( 19,6 ˝ x 22,5 ˝ )
- Nombre de portes
- 1
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 675 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 26,6 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 en sélectionnant les plaques passe-câbles appropriées
- Protection category NEMA
- NEMA 12 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation correspondantes
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 41 kg( 90,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177554115
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- Pupitre partie inférieure
- Homologations
- UL + C-UL (listed)
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation