Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2021
L'article est remplacé par:
6740600
Pupitres monobloc TP
Référence: TP 6740.500
Pupitres monobloc TP, unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Montage sans outils du couvercle grâce à la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires TS 8, comme p. ex. les socles et les tétines passe-câbles.
- Référence:
- TP 6740.500
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés
Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone
Plaque de montage
Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles - Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 973 mm( Largeur: 39,4 ˝
Hauteur: 38,3 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 930 mm x 900 mm( 36,6 ˝ x 35,4 ˝ )
- Profondeur en haut
- 500 mm( 19,7 ˝ )
- Profondeur en bas
- 400 mm( 15,7 ˝ )
- Nombre de portes
- 2
- Code IK
- IK08
- Remarque concernant la référence
- L'ouverture de la base est en deux parties pour les modèles à 2 portes, 2 UE de plaques passe-câbles sont nécessaires.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 79 kg( 174,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177601239
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- TP Pupitres monobloc L1000xH960xP400/500 mm, en tôle d'acier
- Homologations
- UL + C-UL (listed)