Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2021
L'article est remplacé par:
5386050
Armoires PC
Référence: PC 5386.000
Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.
- Référence:
- PC 5386.000
- Modèle
- avec porte vitrée en partie supérieure, tiroir-clavier et tablette d'appareillage
- Description produit
- Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.
- Matériau
- Armoire, porte avant, porte arrière, compartiment, tablettes : tôle d'acier
Poignées, bandeaux de finition : plastique
Garnitures de porte : aluminium
Vitre : verre sécurit trempé - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Compartiment, tablettes : revêtement poudre - Couleur
- Armoire, porte, bandes de finition, tablettes : RAL 7035
Poignée : proche RAL 9006
Partie écran, partie centrale de la porte : RAL 7015 - Composition de la livraison
- Armoire, porte avant, porte arrière
Porte vitrée en partie supérieure
Tiroir-clavier
Tablette d'appareillage - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 636 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 25 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Dimensions max. du clavier (LxHxP)
- 480 x 70 x 260 mm( 18,9 x 2,76 x 10,2 ˝ )
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 117,6 kg( 259,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177701014
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Description produit
- Armoire PC IP55 avec tiroir-clavier