Coffrets de commande / Bras porteurs / Pieds

Coffrets de commande

Les tableaux de commande en aluminium et tôle d'acier répondent aux exigences en matière d'ergonomie et de facilité de montage. Ce qui constitue une association parfaite entre design et fonctionnalité. La compatibilité est assurée avec les bras porteurs et pieds Rittal. Les configurateurs permettent une conception rapide. Disponible sur stock.

Coffrets de commande

Comfort-Panel

Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour un refroidissement passif optimal. Faible poids avec une stabilité élevée. Indice de protection IP 65 selon la norme CEI 60 529.

Coffrets de commande

Comfort-Panel

Coffret de commande au design élégant et fin, en profilés d'aluminium extrudé pour une dissipation efficace de la chaleur, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm ou rectangulaire de 120 x 65 mm...

Coffrets de commande

Coffrets de commande AX avec poignées

Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par...

Coffrets de commande

Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce...